Schneider-Electric
 
233910 Bild- scope
233910
Wippe Schriftfeld 50x50 tastbares Symbol Licht FASHION/RIVA/SCALA perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984157444
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Riva
ELSO Fashion
ELSO Scala
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Geräteanwendung Sehbehinderte
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Gelieferte Ausrüstung 50 x 50 mm label holder
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt Schalter
Anzahl der Wippen 1
Beschriftung Lichtsymbol
Material Thermoplastisch
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 38 g
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate