Schneider-Electric
 
234110 Bild- scope
234110
Aufputzgehäuse 1-fach komplett FASHION Thermo perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984170382
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Fashion
Produkt- oder Komponententyp Aufputzgehäuse
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Gehäusevariante Oberfläche
Material Thermoplastisch
Höhe 80,5 mm
Breite 80,5 mm
Tiefe 47,5 mm
Montagehalterung Für entflammbaren Untergrund geeignet
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 71,3 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,5 cm
VPE 2 Breite 19,5 cm
VPE 2 Länge 24,3 cm
VPE 2 Gewicht 713,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate