Schneider-Electric
 
235004 Bild- scope
235004
Steckdose 16A FASHION/RIVA/SCALA Schraubklemme reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984141825
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Scala
ELSO Riva
ELSO Fashion
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Schraubklemmen:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm²
Material Thermoplastisch
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 82,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 4,5 cm
VPE 2 Breite 15,3 cm
VPE 2 Länge 37,6 cm
VPE 2 Gewicht 820 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate