Schneider-Electric
 
241500 Bild- scope
241500
Serienschalter 10A RENOVIERUNG komplett Steckklemme perlweiß
EAN Code: 
4013984105964
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Komplett
Produkt oder Komponententyp Schalter
Erläuterungen zum Gerät Produkt, komplett
Farbton Perlweiß(RAL 1013)
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Stellglied Bürstenbrücke
Gehäusevariante Einbaugehäuse
Schalterfunktion Doppel-1-polig
Anzahl der Wippen 2
Nennstrom 10 A bei 250 V AC
Kennzeichnung Ohne Beschriftung
Anschlüsse - Klemmen Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5-2,5 mm²
Material Thermoplast
Einbautiefe 24 mm
Höhe 80 mm
Breite 80 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
Verpackungsgewicht (Lbs) 31,000 g
Höhe VPE1 86,000 mm
Breite VPE1 182,000 mm
Länge VPE1 223,000 mm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate