|
|
|
2420102
PVC Isolierband B=19mm, Länge: 20m, Farbe: blau, (VPE=8 Rollen)
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Isolierband
|
Geräteanwendung
|
Isolation
Allgemeine Arbeit
Farbcodierung
Bindung
|
Material
|
PVC (Polyvinylchlorid)
|
Normen
|
BS EN 60454
|
Zusatzmerkmale
Farbe
|
Blau
|
Länge
|
20 m
|
Breite
|
19 mm
|
Dicke
|
0,13 mm
|
Flammenfestigkeit
|
Selbstlöschend
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…90 °C
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
66,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
6,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
6,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
16,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
535,000 g
|
VPE 3 Art
|
S04
|
VPE 3 Menge
|
200
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
14,344 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|