Schneider-Electric
 
245034 Bild- scope
245034
Steckdose mit Klappdeckel 16A RENOVIERUNG komplett Steckklemme reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984138474
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Komplett
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Abdeckungstyp Klappdeckel
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 1
Gehäusevariante Einbau
Bemessungsstrom 16 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Material Thermoplastisch
Einbautiefe 30 mm
Höhe 80 mm
Breite 80 mm
Montage
Normen VDE 0620
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 109,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,5 cm
VPE 2 Breite 19,5 cm
VPE 2 Länge 24,3 cm
VPE 2 Gewicht 1,09 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate