Schneider-Electric
 
251500 Bild- scope
251500
Serienschalter 10A RENOVIERUNG komplett Schraubklemme perlweiß
EAN Code: 
4013984106626
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Komplett
Produkt oder Komponententyp Schalter
Erläuterungen zum Gerät Produkt, komplett
Farbton Perlweiß(RAL 1013)
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Stellglied Bürstenbrücke
Gehäusevariante Einbaugehäuse
Schalterfunktion Doppel-1-polig
Anzahl der Wippen 2
Nennstrom 10 A at 250 V AC
Kennzeichnung Ohne Beschriftung
Anschlüsse - Klemmen Klemmleiste:Kupfer, Klemmenanschluss1,5-2,5 mm²
Klemmleiste:aluminiumfarben, Klemmenanschluss2,5 mm²
Material Thermoplast
Einbautiefe 24 mm
Höhe 80 mm
Breite 80 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Umweltbedingungen Halogenfrei
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 102 g
Höhe VPE1 3 cm
Breite VPE1 7 cm
Länge VPE1 7 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 1,02 kg
Höhe VPE2 9 cm
Breite VPE2 17,5 cm
Länge VPE2 22 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 1890
Gewicht VPE3 369,2 kg
Höhe VPE3 91,9 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate