Schneider-Electric
 
251710 Bild- scope
251710
Kreuzschalter beleuchtet 10A RENOVIERUNG komplett Schraubklemme perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984106800
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Komplett
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Erläuterungen zum Gerät Komplettes Produkt
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Lichtquelle Glimmlampe
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Stellglied Wippe
Gehäusevariante Einbau
Schalterfunktion Zwischen-
Anzahl der Wippen 1
Bemessungsstrom 10 A bei 250 V AC
Beschriftung Ohne Beschriftung
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Schraubklemme:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm²
Material Thermoplastisch
Einbautiefe 24 mm
Höhe 80 mm
Breite 80 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art Db
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3 cm
VPE 1 Breite 7 cm
VPE 1 Länge 7 cm
VPE 1 Gewicht 102 g
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate