Schneider-Electric
 
259160 Bild- scope
259160
Sat-Antennendose, 3fach, mattsilber, PANZER
EAN Code EAN Code: 
4042811093082
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname Anti-Vandalism
Produkt- oder Komponententyp TV/SAT/R-Steckdose
Geräteanwendung Unterstützung von Mediengeräten
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Farbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 3
Übertragungsfrequenz 47…2150 kHz
Abhörsicherheit 2 bei 860 kHz
2,5 bei 2150 kHz
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Montage
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,100 cm
VPE 1 Breite 7,800 cm
VPE 1 Länge 9,700 cm
VPE 1 Gewicht 186,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 19,700 cm
VPE 2 Breite 30,700 cm
VPE 2 Länge 40,200 cm
VPE 2 Gewicht 5,932 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate