|
|
|
264204
Rahmen 2-fach Joy reinweiß
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Ästhetischer Name
|
ELSO Joy
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Farbton
|
Reinweiß (RAL 9010)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Montageposition
|
Horizontal
Vertikal
|
Anzahl der Reihen
|
2fach
|
Material
|
Duroplast
|
Höhe
|
82 mm
|
Breite
|
153 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
45,15 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
8,6 cm
|
VPE 2 Breite
|
12,6 cm
|
VPE 2 Länge
|
15,6 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
431,0 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
100
|
VPE 3 Höhe
|
16,6 cm
|
VPE 3 Breite
|
26,8 cm
|
VPE 3 Länge
|
45,2 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,515 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|