Schneider-Electric
 
264304 Bild- scope
264304
Rahmen 3-fach Joy reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984187557
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Joy
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 5
Zusatzmerkmale
Montageposition Vertikal
Horizontal
Anzahl der Reihen 3fach
Material Duroplast
Höhe 82 mm
Breite 224 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1 cm
VPE 1 Breite 8 cm
VPE 1 Länge 22,5 cm
VPE 1 Gewicht 70,38 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 8,6 cm
VPE 2 Breite 6,6 cm
VPE 2 Länge 22,7 cm
VPE 2 Gewicht 335 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 24 cm
VPE 3 Breite 14,5 cm
VPE 3 Länge 45,5 cm
VPE 3 Gewicht 3,519 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate