Schneider-Electric
 
264324 Bild- scope
264324
Rahmen 3-fach mit mit Schriftfeld senkrecht Joy reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984188448
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Joy
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 5
Gelieferte Ausrüstung 50 x 7 mm label holder
Zusatzmerkmale
Montageposition Vertikal
Anzahl der Reihen 3fach
Material Duroplast
Höhe 224 mm
Breite 82 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 22,5 cm
VPE 1 Gewicht 67,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 8,6 cm
VPE 2 Breite 6,6 cm
VPE 2 Länge 22,7 cm
VPE 2 Gewicht 335 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate