Schneider-Electric
 
264404 Bild- scope
264404
Rahmen 4-fach Joy reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984187571
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Joy
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Montageposition Vertikal
Horizontal
Anzahl der Reihen 4fach
Material Duroplast
Höhe 82 mm
Breite 295 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,9 cm
VPE 1 Breite 8,8 cm
VPE 1 Länge 30,6 cm
VPE 1 Gewicht 106,9 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 10,5 cm
VPE 2 Breite 19,3 cm
VPE 2 Länge 32,5 cm
VPE 2 Gewicht 1,2 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate