Schneider-Electric
 
264504 Bild- scope
264504
Rahmen 5-fach Joy reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984187595
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Joy
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Montageposition Vertikal
Horizontal
Anzahl der Reihen 5fach
Material Duroplast
Höhe 82 mm
Breite 366 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,8 cm
VPE 1 Breite 8,9 cm
VPE 1 Länge 37,5 cm
VPE 1 Gewicht 138,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 728
VPE 2 Höhe 98,5 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 126,46 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate