Schneider-Electric
 
265200 Bild- scope
265200
Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz 16A Joy Steckklemme perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984188691
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Joy
Produkt oder Komponententyp Steckdose
Erläuterungen zum Gerät Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seite Erde
Ausgangspolkonfiguration 2P + E mit Abdeckklappen
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Anzahl an Steckdosen 1
Gehäusevariante Einbau
Anschlüsse - Klemmen Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5-2,5 mm²
Material Duroplast
Befestigung Mit Schrauben
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 82,0 g
Höhe VPE1 3 cm
Breite VPE1 7 cm
Länge VPE1 7 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 820,0 g
Höhe VPE2 4,5 cm
Breite VPE2 15,3 cm
Länge VPE2 37,6 cm
Höhe VPE3 96,1 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate