Schneider-Electric
 
266024 Bild- scope
266024
Zentralplatte Antennensteckdose 2-Loch JOY reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984189360
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Joy
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Menge pro Satz Satz à 10
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt Antennensteckdose mit 2 Ausgänge
Material Duroplast
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 21,27 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,7 cm
VPE 2 Breite 7,3 cm
VPE 2 Länge 19,0 cm
VPE 2 Gewicht 196,9 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 100
VPE 3 Höhe 19,7 cm
VPE 3 Breite 15,4 cm
VPE 3 Länge 45,4 cm
VPE 3 Gewicht 2,127 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate