Schneider-Electric
 
2704013 Bild- scope
2704013
Installationsband/Lochband Stahlband-PELD beschichtet TUB-14x2,5 weiss Ring 10M
EAN Code EAN Code: 
7315882704018
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produkt- oder Komponententyp Befestigungsband
Kurzbezeichnung des Geräts TUB
Farbton Weiß
Menge pro Satz Satz à 1
Verpackungstyp Kunststoffbeutel
Zusatzmerkmale
Material Galvanisierter Stahl
Kalt gewalzter Stahl
Oberflächenbeschaffenheit PELD (Polyethylen niedriger Dichte)
Verzinkt
Bohrlochgröße 6 x 6 mm
Praktische Belastungsfähigkeit 1 kN
Breite 14 mm
Dicke 2,5 mm
Länge 10 m
Produktgewicht 0,76 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,100 cm
VPE 1 Breite 25,200 cm
VPE 1 Länge 24,700 cm
VPE 1 Gewicht 820,603 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months