Schneider-Electric
 
2704021 Bild- scope
2704021
Installations-/Lochband Stahlband-PELD beschichtet TUB-14x2,5 grau (Ring 10M)
EAN Code: 
7315882704025
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Thorsman
Produkt oder Komponententyp Befestigungsband
Kurzbezeichnung des Geräts TUB
Farbton Grau
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Verpackungstyp Kunststoffbeutel
Zusatzmerkmale
Material Galvanisierter Stahl
Kalt gewalzter Stahl
Oberflächenfinish Zinkbeschichtet
PELD (Polyethylen niedriger Dichte)
Bohrlochgröße 6 x 6 mm
Praktische Belastungsfähigkeit 1 kN
Breite 14 mm
Dicke 2,5 mm
Länge 10 m
Produktgewicht 0,76 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 760,000 g
Höhe VPE1 14,000 mm
Breite VPE1 1000,000 mm
Länge VPE1 2,500 mm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months