|
|
|
2705110
Installationsband / Lochband ZN verzinktes Stahlband TGB-12x0,7MM (Ring mit 10M)
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Befestigungsband
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TGB
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Verpackungstyp
|
Kunststoffbeutel
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Galvanisierter Stahl
Kalt gewalzter Stahl
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Verzinkt
PELD (Polyethylen niedriger Dichte)
|
Bohrlochgröße
|
Ø 2,5 mm
Ø 5 mm
|
Praktische Belastungsfähigkeit
|
1,2 kN
|
Breite
|
12,7 mm
|
Dicke
|
0,7 mm
|
Länge
|
10 m
|
Produktgewicht
|
0,534 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…100 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,100 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
550,000 g