|
|
|
2705320
Installationsband / Lochband ZN verzinktes Stahlband TGB-20x1,0MM (Ring mit 10M)
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Befestigungsband
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TGB
|
Farbton
|
Silber
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Verpackungstyp
|
Kunststoffbeutel
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Kalt gewalzter Stahl
Galvanisierter Stahl
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Verzinkt
PELD (Polyethylen niedriger Dichte)
|
Bohrlochgröße
|
Ø 7 mm
Ø 3,5 mm
|
Praktische Belastungsfähigkeit
|
2,5 kN
|
Breite
|
20 mm
|
Dicke
|
1 mm
|
Länge
|
10 m
|
Produktgewicht
|
1,216 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…100 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
19,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,240 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
BVB
|
Empfohlene
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Nachhaltige Verpackung
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|