Schneider-Electric
 
2705420 Bild- scope
2705420
Installationsband / Lochband ZN verzinktes Stahlband TGB-25x2,0MM (Ring mit 10M)
EAN Code: 
7315882705428
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Thorsman
Produkt oder Komponententyp Befestigungsband
Kurzbezeichnung des Geräts TGB
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Verpackungstyp Kunststoffbeutel
Zusatzmerkmale
Material Kalt gewalzter Stahl
Galvanisierter Stahl
Oberflächenfinish Zinkbeschichtet
PELD (Polyethylen niedriger Dichte)
Bohrlochgröße Ø 4 mm
Ø 8 mm
Praktische Belastungsfähigkeit 7 kN
Breite 25 mm
Dicke 2 mm
Länge 10 m
Produktgewicht 2,989 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…100 °C
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 2989,000 g
Höhe VPE1 24,000 mm
Breite VPE1 10,000 mm
Länge VPE1 25,000 mm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months