Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

273504 |
Schneider-Electric
 
273504 Bild- scope
273504
Wippe für Serienschalter/Doppeltaster JOY reinweiß
EAN CodeEAN Code: 
4013984187656
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Joy
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt 1-Weg Schalter
Anzahl der Wippen 2
Material Duroplast
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2 cm
VPE 1 Breite 6,5 cm
VPE 1 Länge 6,5 cm
VPE 1 Gewicht 33,51 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,7 cm
VPE 2 Breite 7,3 cm
VPE 2 Länge 19 cm
VPE 2 Gewicht 319 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 100
VPE 3 Höhe 19,7 cm
VPE 3 Breite 15,4 cm
VPE 3 Länge 45,4 cm
VPE 3 Gewicht 3,351 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate