Schneider-Electric
 
274104 Bild- scope
274104
Aufputzgehäuse 1-fach Joy reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984189858
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Joy
Produkt- oder Komponententyp Aufputzgehäuse
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Gehäusevariante Oberfläche
Material Duroplast
Höhe 83,3 mm
Breite 83,3 mm
Tiefe 36 mm
Produktkompatibilität Basiskasten
Montage
Schutzart (IP) IP21
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 66,5 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,0 cm
VPE 2 Breite 17,5 cm
VPE 2 Länge 22,0 cm
VPE 2 Gewicht 665,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate