Schneider-Electric
 
274114 Bild- scope
274114
Grundplatte 1-für AP-Gehäuse JOY
EAN Code EAN Code: 
4013984189889
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Joy
Produkt- oder Komponententyp Basis-Kasten
Farbton Beige
Menge pro Satz Satz á 40
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Produktbestimmung Surface mounted box
Gehäusevariante Oberfläche
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,3 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 12,925 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 8,5 cm
VPE 2 Breite 8,6 cm
VPE 2 Länge 10,1 cm
VPE 2 Gewicht 517 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate