|
|
|
275014
Steckdose mit Schriftfeld 16A Joy Schraubklemme reinweiß
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 31, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Kompatibilität des Bereichs
|
ELSO Joy
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckdose
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
|
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose
|
Seitenerdung
|
Konfiguration der Ausgangspole
|
2-polig + E
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Gelieferte Ausrüstung
|
38 x 7 mm label holder
|
Anzahl der Steckdosen
|
1
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Schraubklemmen:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm²
|
Material
|
Duroplast
|
Befestigung
|
Durch Schrauben
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|