Schneider-Electric
 
275204 Bild- scope
275204
Steckdose erhöhtem Berührungsschutz 16A Joy Schraubklemme reinweiß
EAN Code EAN Code: 
3606486165690
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Joy
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 1
Gehäusevariante Einbau
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Schraubklemmen:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm²
Material Duroplast
Befestigung Durch Schrauben
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,8 cm
VPE 1 Breite 7,8 cm
VPE 1 Länge 10,4 cm
VPE 1 Gewicht 93,6 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate