Schneider-Electric
 
275404 Bild- scope
275404
Steckdose 2-fach halbversenkt 16A Joy Schraubklemme reinweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984191950
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Joy
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 2
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Schraubklemmen:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm²
Material Duroplast
Höhe 103 mm
Breite 83 mm
Projektierungstiefe 26 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 152,5 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 12,9 cm
VPE 2 Breite 19,8 cm
VPE 2 Länge 24,9 cm
VPE 2 Gewicht 1,525 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate