Schneider-Electric
 
284204 Bild- scope
284204
Rahmen 2-Fach Novia Renovierung Reinweiß
EAN Code: 
4013984100563
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Sichtblendenbezeichnung ELSO Novia
Produkt oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Einbauposition Horizontal/vertikal
Anzahl Reihen 2 Reihen
Material Thermoplast
Montage
Schutzart (IP) IP20
Umweltbedingungen Halogenfrei
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Inhaltsmenge VPE1 1
Gewicht VPE1 26 g
Höhe VPE1 1 cm
Breite VPE1 8 cm
Länge VPE1 15,5 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 260 g
Höhe VPE2 8,6 cm
Breite VPE2 10,4 cm
Länge VPE2 15,6 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 5130
Gewicht VPE3 133,38 kg
Höhe VPE3 91,9 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate