Schneider-Electric
 
284770 Bild- scope
284770
Farbring 1fach NOVIA/RENOVIERUNG minzgrün (RAL 6029)
EAN Code: 
4013984102352
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Novia
Produkt oder Komponententyp Zierrahmen
Farbton Minzgrün(RAL 6029)
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt Abdeckrahmen
Anzahl Reihen 1fach
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 6 g
Höhe VPE1 1 cm
Breite VPE1 7 cm
Länge VPE1 7 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 60 g
Höhe VPE2 7,8 cm
Breite VPE2 7,8 cm
Länge VPE2 10,4 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 13680
Gewicht VPE3 82,08 kg
Höhe VPE3 108,1 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate