Schneider-Electric
 
289378 Bild- scope
289378
Steckdose mit Schutzkontaktstift und erhöhtem Berührungsschutz blau, Schlagfest
EAN Code EAN Code: 
4011281172801
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname Impact-Resistant
Ästhetischer Name M-Smart
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Stifterde
Standardabweichung des Ausgangs CEE 7-Norm
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Mit Klappdeckel
Verriegelt
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung Wandgehäuse
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Material Polykarbonat
Farbton Blau
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Anzahl der Steckdosen 1
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,100 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 9,700 cm
VPE 1 Gewicht 188,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 20,000 cm
VPE 2 Breite 31,200 cm
VPE 2 Länge 40,300 cm
VPE 2 Gewicht 6,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate