Schneider-Electric
 
290325 Bild- scope
290325
Traggestell mit Zentralplatte für Einsätze nach DIN 41524, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811042929
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Anschlusstyp DIN-Buchse
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Anzahl der Steckdosen 1
Installationsrichtung Gerade
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,0 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 7,3 cm
VPE 1 Gewicht 51,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,7 cm
VPE 2 Breite 16,2 cm
VPE 2 Länge 27,0 cm
VPE 2 Gewicht 609,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 3,45 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate