|
|
|
29349
Montageplatte für ComPact NSX100/160/250
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ComPact NSX100 - 250
|
Baureihe
|
ComPact
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Platte
|
Geräteanwendung
|
Verriegelung
|
Kompatible Produktfamilie
|
ComPact ComPact NSX Leistungsschalter
Leistungsschalter
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Verriegelungszubehör
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24-250 V DC
48-415 V AC bei 50/60 Hz
440 V AC bei 60 Hz
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
ComPact NSX
|
Produktkompatibilität
|
ComPact NSX100 - 250
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
31,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
38,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,076 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
21
|
VPE 2 Höhe
|
50,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
103,0 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|