Schneider-Electric
 
294660 Bild- scope
294660
Zentralplatte für Antennensteckdosen, mattsilber, PANZER
EAN Code EAN Code: 
4042811082369
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name Anti-vandalism
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Produktbestimmung Koaxialer Antennenanschluss
Gerätedarstellung Zentralplatte
Farbe Silber
Material Aluminium
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Oberflächenbehandlung Teflonbeschichtet
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,9 cm
VPE 1 Breite 1,2 cm
VPE 1 Länge 9,9 cm
VPE 1 Gewicht 93,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 9,71 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months