Schneider-Electric
 
295319 Bild- scope
295319
Zentralplatte für Ankaro 4fach-Antennensteckdosen, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281895632
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Star
M-Elegance
M-Arc
M-Smart
System M
M-Plan
M-Plan glass
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Produktbestimmung TV/SAT-Steckdose
Gerätedarstellung Zentralplatte
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Material Polykarbonat
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 5,400 cm
VPE 1 Länge 6,100 cm
VPE 1 Gewicht 8,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,700 cm
VPE 2 Breite 7,800 cm
VPE 2 Länge 12,800 cm
VPE 2 Gewicht 116,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 19,700 cm
VPE 3 Breite 30,600 cm
VPE 3 Länge 40,600 cm
VPE 3 Gewicht 3,156 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate