Schneider-Electric
 
295360 Bild- scope
295360
Zentralplatte für Ankaro 4fach-Antennensteckdosen, aluminium, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281895656
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung TV/SAT-Steckdose
Farbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Anzahl der Steckdosen 4
Material Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung Lackiert
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,5 cm
VPE 1 Breite 5,6 cm
VPE 1 Länge 5,6 cm
VPE 1 Gewicht 8,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,2 cm
VPE 2 Breite 7,2 cm
VPE 2 Länge 12,5 cm
VPE 2 Gewicht 111,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 3,07 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate