Schneider-Electric
 
295660 Bild- scope
295660
Zentralplatte Leitungsauslass, aluminium, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281894512
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Elegance
M-Plan glass
System M
M-Star
M-Smart
M-Arc
M-Plan
Produkt- oder Komponententyp Kabelausgang
Gehäusevariante Einbau
Gerätedarstellung Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Farbton Aluminium
Oberflächenbehandlung Lackiert
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP20
Hauptfarbton Aluminium
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,3 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 7,6 cm
VPE 1 Gewicht 62 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,515 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate