Schneider-Electric
 
295714 Bild- scope
295714
Zentralplatte für Steckverbinder Modular Jack, anthrazit, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281895670
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Anschlusstyp Klinke
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Anzahl der Steckdosen 2
Installationsrichtung Gerade
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,4 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 39,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 6,75 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 7,3 cm
VPE 3 Breite 7,1 cm
VPE 3 Länge 8,3 cm
VPE 3 Gewicht 212,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh free of SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
RoHS exemption information
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate