Schneider-Electric
 
295719 Bild- scope
295719
Zentralplatte für Steckverbinder Modular Jack, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281895663
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Ästhetischer Name M-Smart
M-Star
System M
M-Plan
M-Elegance
M-Arc
M-Plan glass
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Modularer Steckverbinder
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Material Polykarbonat matt
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,4 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 40,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 6,82 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 7,3 cm
VPE 3 Breite 7,1 cm
VPE 3 Länge 8,3 cm
VPE 3 Gewicht 214,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate