Schneider-Electric
 
296080 Bild- scope
296080
Glimmlampe E10. 230V AC
EAN Code: 
4013984103960
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Range compatibility ELSO Joy
ELSO Fashion
ELSO Scala
ELSO Riva
Produkt oder Komponententyp Lampe
Lichtquelle Glimmlampe
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt Grün Linse
Betriebsbemessungsspannung Ue 230 V
Leistungsaufnahme 0,8 mA
Lampenbasis E10
Montage
Umweltbedingungen Halogenfrei
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Inhaltsmenge VPE1 1
Gewicht VPE1 3,7 g
Höhe VPE1 1 cm
Breite VPE1 0,5 cm
Länge VPE1 0,5 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 37 g
Höhe VPE2 6,5 cm
Breite VPE2 7,5 cm
Länge VPE2 7,5 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 24000
Gewicht VPE3 114,8 kg
Höhe VPE3 112 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie In Untersuchung
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate