Schneider-Electric
 
296101 Bild- scope
296101
Leuchtmarkierung 250V lichtintensiv
EAN Code: 
4013984104004
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Renovierung
ELSO Novia
Produkt oder Komponententyp Lampe
Lichtquelle Glimmlampe
Gehäusefarbe Orange
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt Schalter
Betriebsbemessungsspannung Ue 250 V AC
Leistungsaufnahme 1 mA
Lampenfunktion Positionsgeber
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 2,19 g
Höhe VPE1 0,5 cm
Breite VPE1 1 cm
Länge VPE1 2 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 22 g
Höhe VPE2 6,5 cm
Breite VPE2 7,5 cm
Länge VPE2 7,5 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 24000
Gewicht VPE3 78,8 kg
Höhe VPE3 112 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate