|
|
|
296119
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach, polarweiß glänzend, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
System M Inserts
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckplatte
|
Produktbestimmung
|
Datenbuchse
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Breite
|
71 mm
|
Höhe
|
71 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
10,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
7,400 cm
|
VPE 2 Breite
|
7,900 cm
|
VPE 2 Länge
|
22,300 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
164,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
120
|
VPE 3 Höhe
|
19,800 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,500 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,312 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|