Schneider-Electric
 
296219 Bild- scope
296219
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811033460
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Datenbuchse
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Anzahl der Steckdosen 1
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,700 cm
VPE 1 Breite 5,700 cm
VPE 1 Länge 6,300 cm
VPE 1 Gewicht 12,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,500 cm
VPE 2 Breite 7,500 cm
VPE 2 Länge 22,400 cm
VPE 2 Gewicht 166,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 19,700 cm
VPE 3 Breite 31,000 cm
VPE 3 Länge 40,100 cm
VPE 3 Gewicht 2,362 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate