Schneider-Electric
 
296319 Bild- scope
296319
Zentralplatte Leitungsauslass, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811032883
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Plan glass
M-Star
M-Arc
M-Elegance
M-Smart
M-Plan
System M
Produkt oder Komponententyp Kabelausgang
Gehäusevariante Einbau
Erläuterungen zum Gerät Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen
Zusatzmerkmale
Befestigungsart Durch Schrauben und Krallen
Farbton Polarweiß
Oberfläche Glänzend
Material Thermoplast
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP20
Hauptfarbton Polarweiß
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,3 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 7,6 cm
VPE 1 Gewicht 57,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,26 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate