Schneider-Electric
 
296525 Bild- scope
296525
Zentralplatte für Ankaro 4fach-Antennensteckdosen, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811043018
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung TV/SAT-Steckdose
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Anzahl der Steckdosen 4
Material Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,900 cm
VPE 1 Breite 6,000 cm
VPE 1 Länge 6,100 cm
VPE 1 Gewicht 8,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,400 cm
VPE 2 Breite 7,600 cm
VPE 2 Länge 12,500 cm
VPE 2 Gewicht 118,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 19,900 cm
VPE 3 Breite 30,500 cm
VPE 3 Länge 40,200 cm
VPE 3 Gewicht 3,184 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate