Schneider-Electric
 
296919 Bild- scope
296919
Lautsprecher-Steckdosen-Einsatz, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811033736
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Audiobuchse
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Gehäusevariante Einbau
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Anschlusstyp DIN 41529
Anzahl der Steckdosen 1
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,3 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 65,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,7 cm
VPE 2 Breite 16,2 cm
VPE 2 Länge 27,0 cm
VPE 2 Gewicht 744,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 4,12 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate