Schneider-Electric
 
297190 Bild- scope
297190
Potentialausgleich-Winkel-Buchsenstecker
EAN Code EAN Code: 
4011281182350
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Produkt- oder Komponententyp Stecker
Steckerform Abgewinkelt
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Potenzialausgleichsdose
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,900 cm
VPE 1 Breite 3,700 cm
VPE 1 Länge 4,100 cm
VPE 1 Gewicht 28,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 5,700 cm
VPE 2 Breite 7,600 cm
VPE 2 Länge 7,700 cm
VPE 2 Gewicht 302,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 500
VPE 3 Höhe 19,600 cm
VPE 3 Breite 30,400 cm
VPE 3 Länge 40,300 cm
VPE 3 Gewicht 15,462 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate