Schneider-Electric
 
297460 Bild- scope
297460
Lautsprecher-Steckdosen-Einsatz, aluminium, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281894338
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Audiobuchse
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Gehäusevariante Einbau
Farbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Anschlusstyp DIN 41529
Anzahl der Steckdosen 1
Oberflächenbehandlung Lackiert
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,200 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 9,600 cm
VPE 1 Gewicht 64,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,100 cm
VPE 2 Breite 16,700 cm
VPE 2 Länge 27,100 cm
VPE 2 Gewicht 742,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 19,600 cm
VPE 3 Breite 30,600 cm
VPE 3 Länge 40,900 cm
VPE 3 Gewicht 4,082 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate