Schneider-Electric
 
297919 Bild- scope
297919
Zentralplatte für TAE/Audio/USB, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281894536
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Ästhetischer Name System M
M-Plan glass
M-Elegance
M-Smart
M-Plan
M-Arc
M-Star
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung TAE-Telefonanschluss
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Material Polykarbonat matt
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,000 cm
VPE 1 Breite 6,600 cm
VPE 1 Länge 7,100 cm
VPE 1 Gewicht 10,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,300 cm
VPE 2 Breite 7,800 cm
VPE 2 Länge 8,400 cm
VPE 2 Gewicht 68,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 150
VPE 3 Höhe 20,100 cm
VPE 3 Breite 30,700 cm
VPE 3 Länge 40,500 cm
VPE 3 Gewicht 2,440 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate