Schneider-Electric
 
298219 Bild- scope
298219
Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281894772
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Star
M-Plan glass
M-Smart
M-Plan
System M
M-Elegance
M-Arc
Produkt- oder Komponententyp Buchse
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Material Polykarbonat
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,800 cm
VPE 1 Breite 7,900 cm
VPE 1 Länge 8,300 cm
VPE 1 Gewicht 72,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,700 cm
VPE 2 Breite 16,300 cm
VPE 2 Länge 27,200 cm
VPE 2 Gewicht 824,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 20,000 cm
VPE 3 Breite 30,700 cm
VPE 3 Länge 40,500 cm
VPE 3 Gewicht 4,482 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate