Schneider-Electric
 
299460 Bild- scope
299460
BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach, mattsilber, PANZER
EAN Code EAN Code: 
4042811067793
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname Anti-Vandalism
Produkt- oder Komponententyp TV/SAT socket
Geräteanwendung Unterstützung von Mediengeräten
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Farbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 2
Übertragungsfrequenz 4…2400 kHz
Abhörsicherheit 4,5 bei 860 kHz
5 bei 2150 kHz
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Montage
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,100 cm
VPE 1 Breite 7,800 cm
VPE 1 Länge 9,700 cm
VPE 1 Gewicht 182,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 19,400 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 5,818 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate